เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Wooden frame   940x440x805 mm - DS9883
DURAVIT AG

DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS9883

3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
  • One shelf, perfectly sized for storing bathroom accessories
สเปคสินค้า
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300776
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300777
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301476
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301477
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301876
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301877
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302276
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302277
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304376
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304377
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309176
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309177
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DuraStyle-Wooden-frame--940x440x805-mm-DS9883
  • Product familyVanity units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)805
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings