เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
    DURAVIT AG

    DuraSystem Electronic flush plate for WC 230x10x157 mm - WD5003

    • Individually adjustable hygienic flush for optimal pipe flushing, even when absent
    • Night light function: Illuminated indoor pool ensures appropriate orientation and safety in the dark, without interrupting the rest of the body with too bright light
    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraSystem Electronic flush plate for WC A2, Mains connection, Glass, White - WD5003012000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • Product familyActuator plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic flush plate for WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)157
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures