เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
    • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1, Plastic, White , Dual Flush, Flush operation: Mechanical, Flush operation technology: Manual, Type of installation: surface mounted, Incl. installation frame, Including mounting kit, Incl. push rod - WD5008011000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • Product familyActuator plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mechanical actuator plate for WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)147
    • กว้าง (มิลลิเมตร)217
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC000006
    • ชื่อ ETIMCover plate for installation units