เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • Suitable for barrier-free applications
    สเปคสินค้า
    • Duravit Duravit No.1 One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 4,8 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Left, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2195010002
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.duravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)715
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)