เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    สเปคสินค้า
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Product familyHand shower set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)246
    • ความลึก (มิลลิเมตร)101
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads