เผยแพร่สินค้าของคุณ
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      สเปคสินค้า
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • Product familyToilet accessories
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brush set
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)350
      • กว้าง (มิลลิเมตร)95
      • ความลึก (มิลลิเมตร)95
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักChrome
      • วัสดุรองGlass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยจีน
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
      • IFC classificationFurnishing Element
      • รหัส ETIMEC010555
      • ชื่อ ETIMLavatory brush set
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass Number23-31 25 00
      • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
      • CSI UniFormat II CodeE2010
      • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings