เผยแพร่สินค้าของคุณ
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 70x668x35 mm, Number of arms: 1 - 0099591000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Karree-Towel-rail-70x668x35-mm-009959
    • Product familyWash area accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)668
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings