เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
    DURAVIT AG

    Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000

    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • EasyClean: thanks to the silicone lips on the aerator limescale and dirt deposits can simply be rubbed off with a finger
    • Floorstanding installation
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    สเปคสินค้า
    • Duravit Manhattan Freestanding bath mixer Chrome Height: 920 mm Spout reach: 232 mm Incl. hand shower holder Incl. shower hose Water connection: Basic Set 1/2" Ceramic cartridge Consumer selection: Tub filler Hand shower Outlet/Diverter: Diverter automatically reverts from hand shower to bath spout when turned off Number of outlets: 2 recommended operating pressure: 1 - 5 bar Flow rate (3 bar): 27 l/min - MH5250000010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.manhattan-freestanding-bath-mixer-mh5250000
    • Product familyFaucets & Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Freestanding bath mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)920
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.66
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)