เผยแพร่สินค้าของคุณ
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010082

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • WaterSense included
    • pls fill in your text
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Right, Rough-in: 12 " - 2185010082
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floorstanding toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2878
    • กว้าง (นิ้ว)1512
    • ความลึก (นิ้ว)2834
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก147.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)