เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-pedestal-085839
    • Product familyME by Starck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pedestal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (134)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (72)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)