เผยแพร่สินค้าของคุณ
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
    DURAVIT AG

    085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Siphon cover White High Gloss - 0858400000
      • Duravit ME by Starck Siphon cover White High Gloss , WonderGliss - 08584000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-siphon-cover-085840
    • Product familyPillars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Siphon cover
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยตูนิเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011331
    • ชื่อ ETIMSiphon cover
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย