เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet close-coupled 217201

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Washdown model: for minimal odours

    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, For bowl mounted cistern - 2172010000
      • Duravit ME by Starck Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern - 2172012000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-toilet-close-coupled-217201
    • Product familyME by Starck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet close-coupled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (134)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (72)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)