เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • Waterless: integrated hose membrane in the drain only opens when urine flows through it and then closes automatically, thus preventing odours.
    • Without flushing rim for particularly easy cleaning

    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material - 2814300000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material - 2814300007
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302007
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-urinal-me-by-starck-dry-281430
    • Product familyME by Starck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal ME by Starck Dry
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)