เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
    DURAVIT AG

    ME by Starck wall-mounted toilet 251009

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2510092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-wall-mounted-toilet-251009
    • Product familyME by Starck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)422
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)575
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (134)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (72)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)