เผยแพร่สินค้าของคุณ
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • Product familyActuator plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mechanical actuator plate for WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationActuator
    • รหัส ETIMEC010063
    • ชื่อ ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets