เผยแพร่สินค้าของคุณ
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216801

    US-version|elongated with syphonic jet action|305 mm/12" rough-in|vertical outlet
    สเปคสินค้า
      • 2168010000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168012000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168010085: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF, siphonic jet, elongated, HET
      • 2168012085: Two-Piece toilet P3 Comforts white Singlefl.Siphon Jet,elong.,HET,HyG
      • 21680100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG
      • 21680100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF,siphonic jet,elongated,HET,WG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.p3-comforts-two-piece-toilet-216801
    • Product familyP3 Comforts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Two-piece toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)710
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)