เผยแพร่สินค้าของคุณ
Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007
DURAVIT AG

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
สเปคสินค้า
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shower-hose-uv0610007
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower hose
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)23
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)23
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.345
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011535
  • ชื่อ ETIMShower hose
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers