เผยแพร่สินค้าของคุณ
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    สเปคสินค้า
    • Duravit Showers & Accessoires Stick hand shower, Rain, Chrome, Flow rate (3 bar): 17 l/min, Dimensions of water supply connection: 1/2", Silicone nubs - UV0640001010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.showers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • Product familyFaucets & Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand shower set
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)197
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)