เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit Soleil by Starck Built-in basin, Washbasin version: Installation, 525x405 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0397490060
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)525
    • ความลึก (มิลลิเมตร)405
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin