เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit Soleil by Starck Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 560 mm - 2378560027
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soleil-by-starck-washbowl-white-high-gloss-560-mm-237856
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)435
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin