เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
    DURAVIT AG

    Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409

    • hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124090000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 01240900001
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-3-Floorstanding-toilet-560-mm-012409
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floorstanding toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures