เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, Flush operation position: Top, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920100005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", Flush operation position: Top, WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09201000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920100085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09201000851
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.starck-3-tank-092010
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cistern
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)365
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010204
    • ชื่อ ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (52)