เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet floor standing 216501

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(15 รีวิว)
    1,28 gpf (4,8 lpf)|US-version|visible inlet|elongated with syphonic jet action|comfort height (419 mm/ 16.5")|inlet spud 1 1/2" included|vertical outlet
    สเปคสินค้า
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.starck-3-toilet-floor-standing-216501
    • Product familyStarck 3
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet floor standing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)