เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 256009

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation

    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 660 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,8 l, Extractor, Flushing rim: Closed, Flush principle: extractor/siphon jet, Outlet drain horizontal - 2560090000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.starck-3-toilet-wall-mounted-256009
    • Product familyStarck 3
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)