เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal White High Gloss - 082135

    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1.9 litres
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08213500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, HygieneGlaze, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821352000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-3-Urinal-082135
    • Product familyUrinals
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)575
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010235
    • ชื่อ ETIMUrinal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures