เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal 082235

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1 litre
    • Visible inlet
    • Wall-mounted installation

    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08223500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350007
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 08223500071
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.starck-3-urinal-082235
    • Product familyStarck 3
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)