เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Elevated sitting position (by 5 cm) makes it easier to sit down and stand up (existing connections can be used for installation)
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal - 2215090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 22150900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal - 2215092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-3-Wall-mounted-toilet-545-mm-221509
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-mounted toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)545
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures