เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
    DURAVIT AG

    Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for triple bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0300550000
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 03005500001
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0300550030
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left, WonderGliss - 03005500301
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.starck-3-washbasin-030055
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)225
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)