เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700349

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • Offers enough space for two people
    • with overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 174 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700349000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.starck-rectangular-bathtub-700349
    • Product familyStarck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures