เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
    DURAVIT AG

    Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit Vero Built-in basin, Washbasin version: counter top, 550x465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top - 0315550000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vero-built-in-basin-white-high-gloss-550-mm-031555
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)465
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin