เผยแพร่สินค้าของคุณ
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 073345
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 073345
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 073345
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 073345
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 073345
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 073345
    DURAVIT AG

    Viu Hand Rinse Bathroom Sink 073345

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Flush valve without damming function, allows the water to always drain
    • Ideal for single bore faucets
    • Including non-closable flush valve with ceramic cover in the same colour as the basin: basin and valve merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With ceramic drain cover in the colour of the basin: basin and drain visually merge into a perfect unit
    • With faucet deck
    • Without overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit Viu Hand Basin, width/length: 450 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, Incl. mounting material, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 0733450041
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.viu-hand-rinse-bathroom-sink-073345
    • Product familyViu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathroom sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)