เผยแพร่สินค้าของคุณ
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
    DURAVIT AG

    Viu sink 234410

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Including flush valve with ceramic cover in basin colour: basin and cover merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With ceramic drain cover in the colour of the basin: basin and drain visually merge into a perfect unit
    • With faucet deck
    • with overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit Viu Washbasin, width/length: 1030 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Underside fully glazed - 2344100000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.viu-sink-234410
    • Product familyViu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathroom sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1030
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)