เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    สเปคสินค้า
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Product familyFaucets & Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand shower set
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)102
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.74
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว