เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
    DURAVIT AG

    Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Generous projection (128 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    สเปคสินค้า
    • Duravit Wave Single lever bidet mixer, Chrome, Height: 137 mm, Spout reach: 128 mm, Ceramic cartridge, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Flow rate (3 bar): 5 l/min, Spray mode: Normal spray, Aerator with ball joint, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, with pop-up waste set - WA2400001010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wave-single-lever-bidet-mixer-chrome-high-gloss-wa2400001
    • Product familyFaucets & Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)137
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)152
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap