เผยแพร่สินค้าของคุณ
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
    DURAVIT AG

    270350 White Tulip Freestanding washbasin

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Flush valve without damming function, allows the water to always drain
    • Freestanding
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Including non-closable flush valve with ceramic cover in the same colour as the basin: basin and valve merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With ceramic drain cover in the colour of the basin: basin and drain visually merge into a perfect unit
    • Without overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 2703500070
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 27035000701
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.white-tulip-freestanding-washbasin-270350
    • Product familyWhite Tulip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)