เผยแพร่สินค้าของคุณ
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7051 Mirror

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Energy class: E
    • Hygienic convenience: the no-touch lighting is turned on and off with the wave of a hand via a sensor control
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Integrated dimmer function: lighting can be individually adjusted at any time for a pleasant atmosphere
    • Long-lasting and energy-saving LED lighting
    • Maximum light temperature: 3500 K
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Natural white light
    • Note: illuminant cannot be replaced

    สเปคสินค้า
    • Duravit White Tulip Mirror, 750x50x750 mm, White aluminum Matt, 220 - 240 V, Light field, Square, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, 3500 K - WT705100000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.white-tulip-mirror-wt7051
    • Product familyWhite Tulip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror / Mirror cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)