เผยแพร่สินค้าของคุณ
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
    DURAVIT AG

    WT2400 Single-handle-bidet-mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Generous projection (111 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures

    สเปคสินค้า
      • Duravit White Tulip Single lever bidet mixer, Chrome, 48x168x144 mm, Projection: 111 mm, Water connection: Flexible connecting hoses, 3/8", Aerator with ball joint, Ceramic cartridge, Spray mode: Normal spray, Temperature limit, with pop-up waste set, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar - WT2400001010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.white-tulip-single-handle-bidet-mixer-wt2400
    • Product familyWhite Tulip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)168
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48
    • ความลึก (มิลลิเมตร)144
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)