เผยแพร่สินค้าของคุณ
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
    DURAVIT AG

    WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation

    • Easy-care and durable chrome surface
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    • One handle
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge

    สเปคสินค้า
      • Duravit White Tulip Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Chrome, 170x170x97 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Consumer selection: Tub filler, Hand shower, Outlet/Diverter: Diverter valve, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 22,5 l/min, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm, Including functional unit, Including trim parts - WT5210012010
      • Duravit White Tulip Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Chrome, 170x170x97 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Consumer selection: Tub filler, Hand shower, Outlet/Diverter: Diverter valve, Security combination, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 22,5 l/min, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm, Including functional unit, Including trim parts - WT5210018010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.white-tulip-single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation-wt5210
    • Product familyWhite Tulip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)