เผยแพร่สินค้าของคุณ
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
    DURAVIT AG

    281730 White Tulip Urinal

    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1 litre
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817300000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 28173000001
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817300007
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 28173000071
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817302000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817302007
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.white-tulip-urinal-281730
    • Product familyWhite Tulip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)580
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)