เผยแพร่สินค้าของคุณ
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229315 Wall-mounted-bidet

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Including flush valve with ceramic cover in basin colour: basin and cover merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit White Tulip Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293150000
      • Duravit White Tulip Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931500001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.white-tulip-wall-mounted-bidet-229315
    • Product familyWhite Tulip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)315
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)