เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAFT CEILINGS: dur-SOLO
RAFT CEILINGS: dur-SOLO
RAFT CEILINGS: dur-SOLO
    Durlum GmbH

    RAFT CEILINGS: dur-SOLO

    Visually appealing design in combination with great functionality: the dur-SOLO raft ceilings provide the optimum solution for many applications. These rafts ceilings, which are ideal for improving room acoustics, are preferred as cooling ceilings in office buildings and educational establishments. In addition, they can be ideally combined with concrete-core-activated ceilings. Depending on material and surface, dur-SOLO is also suitable for use as a reflective surface for light deflection.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RAFT-CEILINGS-durSOLO
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า