เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
    Dutton Brown

    Color Beyond Towel Rack 24"

    The Color Beyond Towel Rack 24" takes a simple, two-post ladder form and gives it a colorful, CNC-machined finish, turning a purely functional piece into a deliberate design moment. Its open, minimal structure keeps towels visible and accessible without the bulk of a traditional bar or shelf.

    Well-suited for bathrooms without built-in storage, it also works well in kitchens, laundry rooms, pool houses, and mudrooms where hanging storage is needed. Available in a full range of colors, it can be specified to coordinate with Dutton Brown's hardware and lighting or stand alone as its own accent.

      สเปคสินค้า
      • Dimensions: Height: 24", Width: Variable, Depth: 6"

        Height: 610mm

        Depth: 152mm

        Weight: 4536g

        Primary material: Aluminum

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.color-beyond-towel-rack-24-hardware
      • Product familyBeyond Towel Rack
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel Racks
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-08-03
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)610
      • ความลึก (มิลลิเมตร)152
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4536
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง