เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
    Dutton Brown

    Color Persona Hook

    The Color Persona Hook brings a refined, architectural edge to everyday hardware, its solid brass form CNC-machined with sharp, defined lines for a modern, tailored look. Color accents add a subtle layer of personalization, letting the fixture feel custom without losing its clean, classic profile.

    Suited to entryways, mudrooms, closets, and bathrooms, this hook fits equally well in residential and commercial projects, from boutique hospitality to upscale multifamily. Use as a standalone accent or in a coordinated row for a considered, elevated finish throughout a space. Pair with the Color Persona Knob for a coordinated hardware package across cabinetry, furniture, and wall accents.

      สเปคสินค้า
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

        Width: 18mm

        Height: 43mm

        Depth: 53mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.persona-wall-hook
      • Product familyPersona Hook
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Hooks
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-08-03
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)43
      • กว้าง (มิลลิเมตร)18
      • ความลึก (มิลลิเมตร)53
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)454
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง