เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Sconce 10"

    The Color Cadbury Sconce 10" pairs a rounded dome shade with a long, gooseneck-style arm, extending the light forward from the wall for a fixture that feels more like a fixed task light than a flush accent. An integrated cap in brass, nickel, or black tops the dome and echoes the circular backplate, tying the whole piece together as one deliberate design gesture.

    Its extended reach and downward-facing dome make it a strong choice for reading nooks, bedside lighting, and over vanities or console tables, where directed light is as important as the fixture itself. Well-suited to both residential and commercial interiors, it works as a standalone accent or spaced in pairs for symmetrical wall lighting. Perfect for large-scale hotel projects to office spaces and beyond.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: Depth: 13.5", Height: 10", Dome: 10", Backplate: 5.7"

      Width: 254mm

      Height: 254mm

      Depth: 343mm

      Weight: 9525g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-cadbury-dome-sconce-10
    • Product familyCadbury Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)254
    • กว้าง (มิลลิเมตร)254
    • ความลึก (มิลลิเมตร)343
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9525
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)