เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
    Dutton Brown

    Color Lure Flush Mount 10"

    The Color Lure Flush Mount 10" is a mid-century modern-inspired globe flush mount built from hand-spun aluminum, solid brass, and hand-blown opal glass. A powder-coated aluminum dome sits over a ten inch opal glass globe on a five inch round canopy, with an overall height of 16.5 inches. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs four pounds. The opal glass globe spreads soft, diffused light down and out into the room.

    The flush mount has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, and a hang-straight option is available for sloped ceilings. Sized as a main ceiling light for a room, it suits a bedroom, kitchen, or children's room. In commercial work it can light a hotel guest room or a private office, or be repeated across a pediatric clinic waiting room. It also comes in 6, 8, and 12 inch sizes, so the same fixture can carry through a whole project.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Globe/Dome: 10", Canopy: 5"

      Hanging Height

      16.5".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-lure-globe-flush-mount-10
    • Product familyLure Flush Mount
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.5
    • กว้าง (นิ้ว)10
    • ความลึก (นิ้ว)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)