เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Reader Flush Mount

    The Color Reader Flush Mount is a compact ceiling fixture built from aluminum and brass. Its lamp cup is six inches wide and two inches deep on a five-inch canopy, for an installed height of seven inches, and it weighs one pound. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish. A recessed socket keeps the bulb inside the cup, directing light down onto the surface below and reducing glare.

    The fixture has one E26 medium-base socket rated for a maximum of seven watts and includes a 5.3-watt LED PAR16 bulb (450 lumens, 3000K). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Set in a row, it lights a café counter, hotel bar, or kitchen island; repeated down a corridor, it marks a path through an office or hotel floor. A single fixture fits a retail cash wrap, walk-in closet, or covered porch. Matching Reader pendants and sconces carry the same look across a project.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Lamp Cup: 6" x 2", Canopy: 5", Installed Height: 7"

      Hanging Height

      7".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 7W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-reader-flush-mount
    • Product familyReader Flush Mount
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)