เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jetson Easy Chair
Jetson Easy Chair
Jetson Easy Chair
    DUX
    Archived

    Jetson Easy Chair

    Iconic easy chair designed by Bruno Mathsson. The Jetson chair reflects both his obsession with comfort and a classic Swedish modern design approach. It features a bowl-shaped seat, ergonomically designed high back with head pillow. Chrome swivel base with a unique self-return mechanism.

    สเปคสินค้า
      • Available in multiple colours and various fabric or leather
      • Seat section in tubing chrome, black or green with support fabric and leather edging
      • Cushion marked stiched and filled with polyether
      • Chrome-plated frame with rotation and memory construction
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jetson-Easy-Chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)830
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLeather
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)