เผยแพร่สินค้าของคุณ
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
    E-Z Gutter Guards

    E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard

    These heavy-duty powder-coated expanded steel guards are made by E-Z Gutter, the leader in gutter protection. Designed especially to fit 5" residential gutters, E-Z-Zip Tight Gutter Guards are a snap to install. No screws or fasteners are needed. Just lay back of screen on hanger under roof edge then push front of screen back and down until it locks into gutter front. Each 4' section is notched for 3/4" in overlap. The tight mesh keeps debris out while letting rainwater rush through. Tension-engineered to stay put during rough weather, the guards easily snap out for maintenance. When installed, each box of guards will cover 40 feet of gutter. Made in the U. S. A.

    As Featured on Amazon.com

    #EZGutterGuard #AluminumGutterGuard

    สเปคสินค้า
    • Part Number: EZ-ZipTight-10

      Item Weight: 8.1 pounds

      Product Dimensions: 50" x 5.5" x 1"

      Item model number: EZ-ZipTight-10

      Color: Black

      Material: Steel

      Item Package Quantity: 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E-Z-GUTTER-GUARD-EZ-Zip-Tight-10-Gutter-Guard
    • Product familyGutter Guard
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screen
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.5
    • กว้าง (นิ้ว)50
    • ความลึก (นิ้ว)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก8.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGutter Debris Guards
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)