เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT

The smallest member of the ATLANTIS product family, ATLANTIS MINI provides comfortable lighting thanks to its deeply positioned light source and lensed optical structure. Developed with LED technology, ATLANTIS MINI provides maximum energy savings, enabling both functional and aesthetically pleasing lighting.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Lens

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    Light Source: COB LED

    Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installation: Pendant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.atlantis_pendant
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface / Pendant Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)