เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED

BLOOM IP65 provides the ideal lighting solution in accordance with standards in many areas such as medical product, medical equipment production, operating rooms and intensive care units that require cleanliness and hygiene. Thanks to its opal diffuser, it offers a homogeneous illumination that does not tire the eyes.
สเปคสินค้า
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 24 W / 36 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bloom_ip65_recessed
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)